Publicar produtos
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune

    Stone Tile. Black Dune

    Traduzido por Google,
    Pedra Natural (Mármore Calcítico) de cor preta cristalina com veios lineares brancos. A sua estética e tonalidade de cor fazem desta pedra um produto ideal para design de interiores e aplicações em casas de banho, cozinhas, bancadas, duches, etc. seus projetos sem medo de manutenção. Black Dune tem sido o produto escolhido pelos mais ilustres Arquitetos e Designers de Interiores na área de Pavimentos em Pedra Natural e Hotelaria de Luxo. Os acabamentos de superfície padrão da Coleção Tino são: Polido, Afiado, Domus e Jateado. A Tino oferece este produto em qualquer formato e acabamento desejado pelo cliente. Verifique o tamanho máximo por acabamento. Para outros acabamentos, consulte disponibilidade e tamanhos.
    Especificação
    • flooring, walls, cladding, countertop, bathroom, kitchen, living room, bedroom
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStone-Tile-Black-Dune
    • Familia de productoNatural Stone
    • Grupo de produtosBlack
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2012-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pedra
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone wall and floor slabs
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 19
    • Título OmniclassNatural Cut Stone Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES