Publicar produtos
endura MRL above-ground 2-stage hydraulic

endura MRL above-ground 2-stage hydraulic

Traduzido por Google,
O Endura MRL acima do solo de 2 estágios é um elevador hidráulico para edifícios baixos. É ideal para edifícios com deslocamento de até 23 pés 2 ½ pol. com poço mínimo e sobrecarga ou até 28 pés e 6 pol. com um pequeno aumento no poço e/ou sobrecarga. A configuração do macaco acima do solo apresenta duas seções de êmbolo que se estendem para fora do cilindro. Características e benefícios: • A falta de casa de máquinas libera espaço de construção • Não há necessidade de fazer um furo no solo, reduzindo os riscos de contaminação por óleo • Deslocamento a velocidades de 80, 110, 150 fpm • Capacidades de 2100 – 5000 libras • Opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou uma variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-MRL-above-ground-2-stage-hydraulic-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosendura elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação