Publicar produtos
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
O Endura abaixo do solo é o nosso elevador hidráulico tradicional. É ideal quando a perfuração não é um problema. Esta configuração usa um êmbolo dentro de um cilindro que fica abaixo do nível do solo. Pode atingir distâncias de viagem de até 60 pés. Recursos e benefícios: • Esta configuração fornece a altura máxima para elevadores hidráulicos quando a perfuração não é um problema • Deslocamento em velocidades de 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacidades de 2100 – 5000 libras • As opções de design da cabine incluem pólvora revestido, inoxidável escovado ou uma variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira • Desempenho suave, silencioso e eficiente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosendura elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States