Publicar produtos
PC series
PC series
PC series
PC series
PC series

    PC series

    Traduzido por Google,

    Esta é a série padrão de alto-falantes de teto da TOA.

    É construído em metal leve com fechos discretos e uma moldura externa de baixo perfil com apenas 5 mm.

    A instalação é feita com molas pré-instaladas, permitindo a montagem em tetos com espessura de 5 a 25 mm (0,2 a 0,98 polegadas). Um gabarito está incluído para facilitar a perfuração dos furos de montagem.

    Conformidade com as normas

    Certificado EN 54-24: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

    Em conformidade com as normas BS 5839-8/PN-EN54-24: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Especificação
    • Common:

      100 V line: 1.7 kΩ(6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W)

      70 V line: 1.7 kΩ(3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W)


      Dimensions:

      Φ180 (PC-1860 series)

      Φ230 (PC-2860 series)


      Standards Compliance

      EN 54-24 certified: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

      BS 5839-8/PN-EN54-24 compliant: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapc
    • Familia de productoAudio Equipment
    • Grupo de produtosSpeaker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emIndonesia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio