Publicar produtos
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series

    F-BOX speaker series

    Traduzido por Google,

    A série F-BOX é um sistema de alto-falantes de montagem em superfície que oferece som de alta qualidade para uma variedade de aplicações. Sua versatilidade o torna ideal para reprodução de música ambiente e de primeiro plano, bem como para sistemas de endereçamento público. A série F-BOX apresenta um design elegante que se integra perfeitamente a paredes e tetos, minimizando o impacto visual e combinando com uma ampla gama de estilos arquitetônicos. A série está disponível em um tamanho compacto de 3 polegadas, o tamanho mais versátil de 5 polegadas e um tamanho que pode se tornar um alto-falante principal, de 8 polegadas. Todos os produtos podem ser conectados a sistemas de alta e baixa impedância.


    O F-03BT/WT, F-05BT/WT e F-08BT/WT são modelos da série indoor.
    Esses modelos vêm com um suporte de montagem inovador com função de suspensão temporária, tornando a instalação fácil e segura, além de simplificar a fiação e os ajustes de ângulo. Há também um subwoofer FB-08BT/WT.


    Também oferecemos a série F-BOX-WP-UE, que é um tipo de instalação externa que está em conformidade com o padrão P65 e também com padrões internacionais como EN e UL.

    Especificação
    • [F-03BT/WT]

      8 Ω

      100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 130 (W) X 221 (H) X 132 (D) mm (5.12" X 8.7" X 5.2")

      Weight: 1.7 kg (3.75 lb)

         

      [F-05BT/WT]

      8 Ω

      100 V line: 330 Ω (30 W), 1 kΩ (10 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 1 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 162 (W) X 274 (H) X 164 (D) mm (6.38" X 10.79" X 6.46")、

      Weight: 2.7 kg (5.95 lb)


      [F-08BT/WT]

      8 Ω

      100 V line: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 3.3 kΩ (3 W)

      70 V line: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W)

      Dimensions: 251 (W) X 392 (H) X 216 (D) mm (9.88" X 15.43" X 8.5"),

      Weight: 5.2 kg (11.46 lb)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf-box
    • Familia de productoAudio Equipment
    • Grupo de produtosSpeaker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emIndonesia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia