Publicar produtos
Tollco Drip Tray Dishwasher Pro 45x50cm
Tollco Drip Tray Dishwasher Pro 45x50cm
    Tollco
    Arquivado

    Tollco Drip Tray Dishwasher Pro 45x50cm

    Tollco Drip tray Pro Dishwasheris placed under dishwashers to prevent water damage. It is designed to collect and divert water from hidden areas

    Especificação
    • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatollco-drip-tray-dishwasher-pro-45x50cm
    • Familia de productoDrip Tray Dishwasher
    • Grupo de produtosWhitegods underlay
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)446
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCMaterial