Publicar produtos
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Traduzido por Google,
Unidade de piso interno residencial. Pequeno, compacto, mas poderoso. Combinação perfeita no sótão. Com o seu design moderno em branco, adapta-se a todos os lugares e ocupa menos espaço do que um radiador standard. O console possui um controle sem fio e um painel de controle na máquina. O fluxo de ar pode ser definido ao nível do chão.
Especificação
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConsoleJ2-10-13-18
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)