Publicar produtos
LC colonna idu
TOSHIBA

LC colonna idu

Traduzido por Google,
A unidade de coluna da gama Light Commercial é particularmente adequada para grandes divisões com tectos baixos. A gama consiste em 5 tamanhos, com potência de 2HP até 6HP, refrigeração e capacidade de refrigeração de 5,0 kW até 16 kW. As unidades Coluna podem ser combinadas com a linha Digital Inverter e Super Digital Inventer, ambas equipadas com gás R32 de baixo impacto ambiental e com versões anteriores com gás R410. As unidades atingem bons níveis de desempenho com SEER até 6,67 e SCOP até 4,41 (com condensador externo Super Digital Inverter) A particularidade destas unidades são principalmente duas: - sensor de vazamento de gás - controle de fio RBC-AMS55E-EN já integrado na máquina O detector de vazamento de gás já pré-instalado na máquina, podendo ser acionado apenas com sistemas R32, garante maior segurança e controle nos ambientes, tema particularmente sensível principalmente em ambientes de trabalho e abertos ao público. Este sensor tem operação garantida por 7 anos; uma vez passado, o usuário será notificado com uma mensagem no comando para substituí-lo. O RBC-AMS55E-EN com comando dual set point já está instalado na máquina e permite: Ajustar o modo de operação (somente aquecimento, refrigeração, desumidificador, ventilação) Configuração de temperatura Ajustar o timer semanal com 8 programas diários Realizar monitoramento de energia ( função disponível apenas com sistemas com gás R32) As unidades oferecem altas taxas de fluxo de ar e maior amplitude do fluxo de ar: 150 ° na vertical e 45 ° na horizontal.
Especificação
  • Main features COMPATIBLE WITH SUPER DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE COMPATIBLE WITH DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE TWIN TRIPLE AND DOUBLE TWIN COMBINATIONS WIRE CONTROL ALREADY INSTALLED ON THE MACHINE PRE-INSTALLED GAS LEAK DETECTOR WITH 7-YEAR GUARANTEED OPERATION
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_colonna_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos