Publicar produtos
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

Traduzido por Google,
Nova geração do sistema split de bomba de calor ar-água Toshiba ESTIA, com refrigerante de baixo GWP R32. Concebido para fornecer a temperatura certa para o aquecimento ambiente e para produzir água quente sanitária durante todo o ano, mesmo em condições extremas até -25°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia-R32-all-in-one-40-60_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)630
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos