Publicar produtos
LC big cdu series 1 R32
TOSHIBA

LC big cdu series 1 R32

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O Toshiba Big Digital Inverter R32 é a solução NatuR32 capaz de atender à crescente demanda do mercado por instalações simplificadas capazes de criar o máximo conforto para o consumidor. As unidades são equipadas com compressores DC rotativos duplos com tecnologia DC Hybrid Inverter controlada por vetor que permite uma partida suave e alta eficiência energética, ao mesmo tempo em que alcança o máximo conforto. Esses sistemas de energia trifásicos foram projetados para grandes aplicações e usam refrigerante R32. REFRIGERANTE R32 GRANDE INVERSOR DIGITAL FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA EXCELENTE RELAÇÃO POTÊNCIA / DIMENSÃO
Especificação
  • Main features Ideal for large shops, open-plan offices. Wide operating limits both in cooling mode from -15 ° C to + 46 ° C and in heating mode down to -27 ° C. The maximum length of the pipes reaches 70 m with a maximum height difference of 30 m both with the indoor unit installed at the top or bottom. In monosplit configuration compatible with RAV-RM_DTP-E high head ducted indoor unit.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_big_cdu_series_1_R32
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos