A Estía R32 de bombas de calor ar-água para aquecimento e arrefecimento é composta por 4 modelos monofásicos, para se adaptar a qualquer aplicação residencial ou de pequenos escritórios. As unidades interiores All In One 6z1 estão equipadas com depósito de AQS de 220 litros e aquecedores elétricos de reserva de 3 ou 6 kw
Usando o controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para prédios de apartamentos. O controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal. Estia é compatível com diferentes tipos de terminais, como piso radiante, ventiloconvectores de água e radiadores.
O Estía também é perfeitamente adequado para aplicações em áreas montanhosas.
O Estía também pode ser conectado a sistemas externos de supervisão e controle usando os protocolos Modbus e Konnex.
ESTIA via módulo opcional Wi-Fi, pode ser controlado remotamente e/ou com assistentes vocais como Amazon Alexa e Google HomeDisponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |