Publicar produtos
Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E
TOSHIBA
Arquivado

Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E

The Toshiba air to water heat pump split system is designed to deliver the right temperature for space heating and produce domestic sanitary hot water throughout the year. The ESTIA system has the additional advantage of providing cooling in the warmer seasons. The Toshiba Inverter uses the new vector controlled Intelligent Power Drive Unit, which enables a wider range of compressor frequencies resulting in better temperature control. Quick and easy to install, the ESTIA hydro module unit can be placed safely in the most suitable place within the house. Its large screen remote controller is designed to be simple, intuitive and easy to use. ESTIA is compatible with latest generations of connected thermostat.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia5-R410a-45_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)925
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Produtos parecidos