Publicar produtos
Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-805H-E
TOSHIBA

Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-805H-E

Traduzido por Google,

O padrão Estía de bombas de calor ar-água para aquecimento é composto por 7 modelos, 4 monofásicos e 3 trifásicos, para se adequar a qualquer aplicação residencial ou de pequeno escritório. As unidades exteriores estão equipadas com o compressor Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, que garante a máxima eficiência para todo o sistema.

Usando o controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para edifícios de apartamentos. Os módulos hidrônicos estão todos equipados com uma bomba de 6 velocidades de classe energética A. O sistema também pode ser combinado com um tanque de água quente sanitária disponível em três tamanhos de 150, 210 ou 300 litros, que podem ser selecionados de acordo com o uso pretendido. O controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal e pode gerenciar até duas zonas de temperatura diferentes e com diferentes tipos de terminais.

O Estía também é perfeitamente adequado para aplicações em áreas de montanha.

O Estía também pode ser conectado a sistemas externos de supervisão e controle usando os protocolos Modbus e Konnex.

Especificação
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia5-R410a-80_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)63
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos