Publicar produtos
Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Traduzido por Google,
A gama de bombas de calor Estía Alta Temperatura é composta por 2 modelos monofásicos de 8 kW e 11,2 kW de potência térmica, aos quais pode ainda combinar um depósito para água quente sanitária. Estía Alta Temperatura mantém 100% da capacidade nominal até -15 ºC de temperatura externa, além disso, o funcionamento é garantido em temperaturas externas até -25 ºC, tornando-o um produto único e versátil para todas as necessidades primárias de aquecimento, mesmo as mais extremo, sem ter que fornecer nenhum dispositivo de backup ou suporte. Para aumentar a produção de calor em baixas temperaturas externas, a velocidade máxima de rotação do compressor foi aumentada em 28%. Os módulos hidrônicos são todos equipados com uma bomba de calor de 6 velocidades na classe energética A++. Ao contrário da versão padrão, o módulo hidrônico da Estía Alta Temperatura permite a produção de água de 7 ºC em resfriamento até 60 ºC em aquecimento. Graças ao controle remoto por fio, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para aplicações residenciais e comerciais. Finalmente, o controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal e pode gerenciar até duas zonas de temperatura diferentes e com diferentes tipos de terminais. Estía é compatível com sistemas externos de supervisão e controle usando protocolos como Modbus e Konnex.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)925
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos