Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
toshiba/products/bda263aa-c212-49d4-9820-701b7c3f681c
Início
Categorias
AVAC
Climatização
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
Indisponível em Estados Unidos
TOSHIBA
Seguir
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
Traduzido por Google,
Vista original
Bomba de calor ar-água monofásica e trifásica, construída com a mesma tecnologia fiável das unidades comerciais ligeiras; acima de tudo, o Toshiba Inverter e o compressor rotativo duplo DC.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
Familia de producto
HVAC - Residential: air to water
Grupo de produtos
Outdoor unit
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-04-21
Número de edição
1
Altura (mm)
1340
Largura (mm)
900
Profundidade (mm)
320
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
Instruções de instalação
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
Descrição técnica
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Plástico
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Peso líquido (Kg)
94
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Climatização
Classificação IFC
Terminal de ar
Nome UNSPSC
Air conditioners
Código UNSPSC
40101701
Uniclass 2015 Código
EF_65_80
Uniclass 2015 Descrição
Air conditioning
Número OmniClass
23-33 39 00
Título Omniclass
Air Conditioning Equipment
Código CSI UniFormat II
D30
Título CSI UniFormat II
HVAC
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
Descarregar
TOSHIBA
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
1.0
(
9
)
Descarregar
TOSHIBA
LC big cdu series 1 R32
4.2
(
5
)
Descarregar
TOSHIBA
RES shorai cdu
Descarregar
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
Descarregar
TOSHIBA
LC SDI cdu 3ph R32
4.8
(
6
)
Descarregar