Publicar produtos
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 08 10 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 08 10 06FT8P-E

Traduzido por Google,
SISTEMAS VRF DE RECUPERAÇÃO DE CALOR - A Toshiba apresenta o SHRMe, a mais nova geração de sistemas VRF de recuperação de calor. O SHRMe permite aquecer e resfriar simultaneamente edifícios de qualquer tamanho, mesmo muito grandes. Os novos sistemas SHRMe tiram partido de todas as inovações tecnológicas da Toshiba que aumentam ainda mais o conforto, a fiabilidade e a eficiência energética. Os novos seletores de 4 e 6 saídas com trocadores de subresfriamento integrados e controle individual das unidades internas a jusante maximizam a eficiência e permitem uma gestão precisa do conforto.
Especificação
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSHRMe-vrf1-08-10
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1830
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)263
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos