Publicar produtos
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 04 05 HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 HT-E

Traduzido por Google,
SISTEMAS MINI VRF EM BOMBA DE CALOR - O SideBlow VRF Compact é o produto ideal para atender as necessidades de pequenas aplicações comerciais como lojas, bares e pequenos escritórios, onde tamanho compacto e alta eficiência são características importantes. Graças à altura de apenas 910 mm e ao peso de 100 kg, pode ser facilmente instalado mesmo em espaços reduzidos e mesmo onde seja necessária uma conduta para a expulsão do ar. Graças ao novo design do ventilador, combinado com o compressor DC Twin-Rotary da Toshiba e o controle do inversor, permite otimizar o gerenciamento do fluxo de ar e garante a máxima eficiência da unidade, com altos valores de EER e COP. A faixa de operação de até -20 ºC de temperatura externa permite que o sistema aqueça em qualquer latitude ao longo do ano. A flexibilidade absoluta do sistema é garantida pela ampla gama de unidades internas que podem ser conectadas: 13 famílias para mais de 100 modelos. Até 8 unidades internas podem ser conectadas.
Especificação
  • Technical characteristics: - Available from 4HP and 5HP (from 12.5 to 16 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSideblow-minivrf1-04-05
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)