Publicar produtos
A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)80 100 2HEX1E
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)80 100 2HEX1E

Traduzido por Google,

RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO TOTAL (SENSÍVEL + LATENTE) PARA SISTEMA TIPO VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E EQUIPADO COM BATERIA PÓS-CONSUMIDO. R410A AQUECIMENTO/GRABING DE REFRIGERANTE, (COM UMIDIFICADOR)

Bobina de troca de calor com aletas de cobre/alumínio ar/refrigerante serpentina com expansão direta para R410A, modo de operação: aquecimento e resfriamento. Bobina de troca de calor de papel resinado. Cobertura externa Em chapa de aço galvanizada revestida com colchão isolante termo-acústico. N 2 Ventiladores centrífugos (alimentação e extração) com motor elétrico acoplado diretamente em 3 velocidades. Possibilidade de escolher 2 caudais de ar para cada um dos 2 ventiladores. Arrefecimento livre (modo apenas ventilação, sem recuperação) através de um amortecedor by-pass integrado na máquina. Função selecionável diretamente do controle de fio apropriado NRC-01HE.

Código para modelo com umidificador: MMD-VNK_HEX1E

Especificação
  • Technical features:

    - Available sizes: 500, 800, 950 m3/h (4,10 6,56 and 8,25 kW in cooling mode - 1, 1,7, 2 HP)

    - Matching with VRF outdoor units: Mini SMMSe, SMMSe and SHRMe

    - Available with or without humidifier (code: MMD-VNK_HEX1E)

    Automatic switching to the most effective operating mode: the unit automatically sets whether to operate in heat exchange or ventilation only, depending on the operating conditions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaa2a-heat-exch-dx-coil-hum-80-100
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniclassHeat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)