Publicar produtos
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

Traduzido por Google,
Esta é a unidade interior mais potente da Toshiba. Esta conduta anulada é a solução para aquecer/arrefecer espaços muito grandes. Essas unidades também podem ser equipadas com acessórios para gerenciar o fluxo de ar de entrada e saída. Além disso, possuem uma abertura de serviço de fácil acesso para uma fácil manutenção
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanalizzabile-AP-224-280
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)448
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)97
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)