Publicar produtos
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM561BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM561BTP-E

Traduzido por Google,
As unidades de dutos garantem ótimas condições de temperatura no local. Esta é a solução ideal para estes locais onde são exigidos os mais baixos níveis de ruído durante o funcionamento e onde não é possível instalar um split, como bancos e hotéis. Graças à alta pressão estática e altura de 275 mm, podem ser instalados em qualquer lugar. Eles podem ser conectados a canais flexíveis com flanges opcionais para uma distribuição de ar ideal.
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW)
    - SEER to 7,50
    - SCOP to 4,81
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32) 
    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32) 
    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanalizzabile-standard-56-rm-btp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)275
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)