Publicar produtos
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E

Traduzido por Google,

Este cassete padrão se integra em qualquer estilo arquitetônico.
Esta unidade garante uma distribuição uniforme do ar na divisão e uma grande experiência de conforto, graças à sua grelha, concebida com as mais inovadoras tecnologias fluidodinâmicas.
É uma solução perfeita para aplicações comerciais.
A direção do vento e a operação de oscilação podem ser definidas individualmente por cada persiana, que pode ser configurada na memória para uso futuro.

Especificação
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5) 

    - SEER to 8,80- SCOP to 5,22 

    - 3 various swing types available 

    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacassetta-standard-110-140-rm-utp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)319
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos