Publicar produtos
Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1

Traduzido por Google,

O Digital Inverter é a resposta para quem procura uma instalação fácil com a melhor experiência de conforto para o utilizador final; graças às suas pequenas dimensões, pode ser instalado no menor lugar.
É a melhor solução para operação de aquecimento e refrigeração em pequenos escritórios e lojas.
O compressor Inverter Twin Rotary com tecnologia PAM & PWM permite ter uma ampla faixa de modulação e flexibilidade de operação.

O Digital Inverter 6HP com gás R410

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 160 (14 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residenzial application with compact cassette 4way and duct
    - Avaible with protection coat to improve corrosion resistance
    - Retrofit R22 and R407


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDI4-160
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1340
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)99
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos