Publicar produtos
Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

Traduzido por Google,
O Digital Inverter é a resposta para quem procura uma instalação fácil com a melhor experiência de conforto para o utilizador final; graças às suas pequenas dimensões, pode ser instalado no menor lugar. É a melhor solução para operação de aquecimento e refrigeração em pequenos escritórios e lojas. O compressor Inverter Twin Rotary com tecnologia PAM & PWM permite ter uma ampla faixa de modulação e flexibilidade de operação.
Especificação
  • Technical features:

    - Available sizes: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (from 2,5 to 12,5 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residential application with compact cassette 4way and slim duct
    - Available with protection coat to improve corrosion resistance
    - Gas R32 with low GWP


    System combination:
    - Compact cassette 4way 30, 40, 56
    - Standard cassette 4way 56, 80, 110, 140
    - Slim Duct 30, 40, 56
    - Standard Duct 56, 80, 110, 140 
    - Hi-wall 30, 40, 56, 80, 110
    - Ceiling 40, 56, 80, 110, 140

    Sizes 110 e 140 (4 and 5 HP) are available with power supply 1phase and 3phase

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDI4-R32-30-45-56-80
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)290
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)