Publicar produtos
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

Traduzido por Google,
Esta unidade hi-wall é a solução perfeita para escritórios, restaurantes e em qualquer ambiente onde seja necessário elegância. O compressor Twin Rotary com Hybrid Inverter permite um gerenciamento de energia ideal. O sistema está equipado com "Novo Filtro IAQ" para criar um ambiente fresco e saudável
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80 (5,0 and 6,7 kW)
    - SEER to 7,59
    - SCOP to 4,17
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparete-56-80-rm-krtp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos