Publicar produtos
Floor standing console (indoor unit)
MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E
TOSHIBA

Floor standing console (indoor unit) MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR DE PISO "CONSOLE" PARA INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO PARA SISTEMA TIPO VRF COM FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL. COM GÁS REFRIGERANTE R410

Trocador de calor em tubos de cobre e aletas de alumínio de alta eficiência.

Filtros de refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Possibilidade de dupla saída de ar da grelha superior e inferior, permitindo uma distribuição personalizada (função Bi-flow disponível com controlo nivelado ou centralizado).
Possibilidade de posicionar a aleta de saída de ar superior na posição vertical.
Filtros de fibra sintética regeneráveis e laváveis, localizados na parte inferior da unidade.
Botão liga/desliga também montado na unidade interna.
Em caso de falha de energia da máquina, o restante sistema continua a funcionar e sinaliza a anomalia (é, portanto, possível realizar operações de manutenção sem parar o sistema).
Controle remoto sem fio incluído.

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 HP (from 2,2 to 5,6  kW in cooling mode)
    - Bi-flow mode: 2 outlets for air flow
    - Possible to block up the control panel
    - Compact and modern design

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapavimento-a-vista-vrf-74-184
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)720
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos