Publicar produtos
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E

Traduzido por Google,
As unidades de teto são projetadas para aplicação comercial (ou seja: escritório, clínica médica, bar e restaurantes) onde há problemas de espaço ou para evitar intervenções invasivas. O ventilador de design permite instalar esta unidade em local com teto alto (até 4,3 m). O ventilador garante uma distribuição uniforme do ar e temperatura regular em todo o ambiente. A bateria tem um revestimento especial de resina acqua para evitar o sedimento sujo.
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoffitto-UI-40-56-rm-ctp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)950
  • Profundidade (mm)690
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos