Publicar produtos
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

Traduzido por Google,
Com sua alta eficiência energética, o Super Digital Inverter é a unidade externa perfeita para aplicações comerciais (loja, restaurante…). Os compressores podem trabalhar em velocidade muito baixa, mantendo um ótimo desempenho energético com baixa carga de calor. O Super Digital Inverter opera com uma faixa de aquecimento e resfriamento muito grande. Também está disponível com um revestimento especial de proteção para melhorar a resistência à corrosão.
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuper-digital-inverter-r32
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1340
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)93
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)