Publicar produtos
Aluminum Horizontal Sliding Transaction Window

Aluminum Horizontal Sliding Transaction Window

Traduzido por Google,

Janelas de transação deslizantes horizontais de alumínio

Essas janelas são compostas por vidros fixos e deslizantes transparentes à prova de balas, estrutura de alumínio, ferragens e fixadores. O painel deslizante permite fácil acesso a encomendas e comunicação com os clientes, especialmente em ambientes de baixo risco.

  • Construído com tubo de alumínio de 1/8" de espessura e perfil em U para suportar vidros balísticos.
  • A armação em si não possui certificação UL, mas fibra de vidro balística com classificação UL Nível 1, 2 e 3 pode ser inserida dentro da armação para maior resistência a balas.
  • Compatível com bancadas de aço inoxidável ou laminado plástico.
  • Disponível em formatos fixos e deslizantes, incluindo uma versão com moldura de 4 lados.
  • Pode ser usado como uma unidade independente ou como um sistema de janelas de transação conectadas.

OPÇÕES

  • Indicado para uso interno; janelas horizontais externas também disponíveis.
  • Opções de acabamento: Transparente, Bronze Escuro ou pintura/anodização personalizada.
  • Não há tamanho mínimo; o tamanho máximo depende da disponibilidade de chapas de vidro para o nível de proteção necessário.
  • Espessura máxima do vidro: 1 3/8"
  • Tipos de envidraçamento: somente policarbonato e acrílico
    • Para envidraçamento GCP, consulte Janela Deslizante Horizontal de Alumínio GCP
  • Opções de porta de voz: Orifício e placa de suporte, metálica e eletrônica.

AVALIAÇÕES

  • Níveis UL 1–3 e 6 disponíveis em todos os vidros.
  • Inserções de fibra de vidro UL níveis 1 a 3 disponíveis para emolduramento.

NORMAS

  • UL 752: Norma para Equipamentos à Prova de Balas
  • ASTM B209/B209M: Especificação para chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio.
  • ASTM A666: Especificação para chapas, tiras, placas e barras planas de aço inoxidável austenítico recozido ou trabalhado a frio (somente para bancadas e bandejas)
Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluminum-horizontal-sliding-transaction-window
    • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
    • Grupo de produtosHorizontal Bullet Resistant Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows