Publicar produtos
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Traduzido por Google,
O visual moderno do vaso sanitário Aquia IV de 2 peças, altura regular, apresenta nossa renomada tecnologia DynaMax Tornado Flush® em um GPF de 1,28 / 0,9 de alta eficiência. Esta sanita apresenta o nosso esmalte cerâmico CEFIONTECT® que evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas.
Especificação
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set, less toilet seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCST446CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-new
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte