Publicar produtos
Flotation Tub With ZERO DIMENSION®

Flotation Tub With ZERO DIMENSION®

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A TOTO desenvolveu a primeira banheira de gravidade zero do mundo na qual os banhistas experimentam total ausência de peso. TOTO chama essa experiência de banho extraordinariamente calmante e sem tensão, Zero Dimension.
Especificação
  • 86-5/8"L x 41-516"W x 30-11/16"H

    Constructed with solid surface Galalato™ engineered to resist stain, retain heat, and minimize maintenance

    Shaped to simulate a "gravity-less" floating position for ultimate relaxation

    Hydrohands® massaging water jets

    Slip-resistant surface

    Adjustable headrest with cascading water shoulder warmer

    Mood creating LED lighting

    Capacitive Keypad

    Toe touch drain and push-button design for a smooth, one-piece tub appearance

    0.5 hp blower

    77.5 gallon capacity

    Zero Dimension, Floatation, anti-gravity, Bathtub

    residential

    #GW

    Gloss White

    Zero Dimension, Floatation, anti-gravity, Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPJYD2200PWEU-flotation-tub-with-zero-dimension
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte