Publicar produtos
AP™ Wall-Hung Toilet

AP™ Wall-Hung Toilet

Traduzido por Google,

Esta sanita suspensa elegante e moderna oferece uma bacia alongada e um design com saia, juntamente com o nosso poderoso sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH®. Este vaso sanitário suspenso economiza espaço valioso em banheiros menores. Assento SoftClose opcional. Altura Universal.

Especificação
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosAP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal de fluxo
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte