Publicar produtos
Integrated EcoPower® Faucet

Integrated EcoPower® Faucet

Traduzido por Google,
Verdadeiramente uma façanha de design e inovação, a torneira integrada EcoPower é hidrelétrica para máxima economia de energia. E com os controles integrados na bica acima do convés, o acesso para manutenção e controle de temperatura é rápido e fácil.
Especificação
  • Operated entirely by hydropower. No external power source needed.

    Strategic location of sensor at tip of spout for instant response time.

    No wiring. Easy installation and low-cost maintenance.

    Controls integrated into the spout above the deck for easy access.

    0.5 GPM water-saving flow rate 

    California Green Code Compliant

    ADA Compliant

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEL5LI15R-integrated-ecopower-faucet-1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte