Publicar produtos
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Traduzido por Google,

A turbina movida a água na válvula de descarga EcoPower carrega o fornecimento de energia durante o uso e fornece desempenho máximo até mesmo nos espaços comerciais mais exigentes e de alto tráfego. Uma versão especial desta válvula de descarga funciona com sistemas de água recuperada.

Especificação
    • 1.0 GPF
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • No minimum daily usage requirement
    • Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body
    • Self-cleaning piston valve with 360° filter screen
    • Neutral rough-in and adjustable tail piece connection
    • True mechanical flush override
    • Smart sensor with self-adjusting detection range
    • 6-second detection time to prevent ghost flushing
    • For toilet with 1-1/2" top spud inlet
    • Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set
    • ADA compliant
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)
    • EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTET1LA32_EcoPower_Ultra-High-Efficiency_Toilet_Flush_Valve1GPF
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFlush valves
  • Data de publicação2024-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.5
  • Largura (polegadas)3.3
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte