Publicar produtos
EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set)

Traduzido por Google,
Projetada para não exigir eletricidade ou substituição de bateria de rotina, a tecnologia EcoPower é o casamento perfeito de operação sem as mãos, baixa manutenção, fácil instalação e ecologia. Uma versão especial desta válvula de descarga funciona com sistemas de água recuperada.
Especificação
  • 0.125 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEU1UA12-ecopower-ultra-high-efficiency-urinal-flush-valve-0125-gpf-vb-set
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte