Publicar produtos
EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.125 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.125 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

Traduzido por Google,
Projetada para não exigir eletricidade ou substituição de bateria de rotina, a tecnologia EcoPower é o casamento perfeito de operação sem as mãos, baixa manutenção, fácil instalação e ecologia.
Especificação
  • Concealed Flush Valve with 3/4" angle stop and 3/4" Vacuum Breaker Set

    4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.125 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For Urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEU3UA12-ecopowerreg-ultra-high-efficiency-urinal-flush-valve-4x4-0125-gpf-vb-set-top-spud
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte