Publicar produtos
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet

    RP™ Wall-Hung Toilet

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com um novo formato em D moderno, o vaso sanitário suspenso RP economiza espaço valioso no banheiro, ao mesmo tempo em que oferece um estilo de banheiro contemporâneo.

    Características:

    • Sistema DYNAMAX™ TORNADO FLUSH®
    • O esmalte cerâmico CEFIONTECT® evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas
    • Altura Universal
    • O assento SS247 é necessário
    • Para uso com o sistema de tanque de parede WT172M
    • Saia Completa Pendurada na Parede
    • Design sem aro - não linha de ligação
    • Instalação exclusiva (tubos guia para localizar os parafusos de montagem por baixo)
    • Bacia em forma de D sem assento de vaso sanitário


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatoto-ct447cfg
    • Familia de productoWater Operated Water Closets
    • Grupo de produtosRP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Mexico
    Bolivia
    United States
    Brasil
    Chile
    Colombia
    Ecuador
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    French Guiana
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela