Publicar produtos
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Traduzido por Google,

    Glaston combina um design atemporal com desempenho confiável em um perfil refinado de duas peças com saia completa, criado para os banheiros modernos. Suas proporções equilibradas e design de linhas limpas proporcionam uma estética calma e versátil, além de facilitar a manutenção. O sistema TORNADO FLUSH® oferece uma descarga silenciosa e eficaz com 1,28 GPF (galões por descarga), projetado para resultados de limpeza de alto desempenho. O esmalte cerâmico CEFIONTECT® ajuda a manter a bacia limpa por mais tempo, evitando que os resíduos grudem. Uma bacia alongada de altura universal com assento SoftClose® opcional garante conforto diário. Glaston é compatível com WASHLET+, facilitando a adição das tecnologias PREMIST® e EWATER+® para maior higiene e bem-estar diário.

    Especificação
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • Universal Height
      • Elongated front bowl, seat sold separately
      • 12″ Rough-in
      • Chrome plated trip lever
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS472124CEFG-Glaston-two-piece-toilet-128-gpf
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosGlaston
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)16.2
    • Profundidade (polegadas)28.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte