Publicar produtos
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, TOP SPUD FLOOR MOUNTED TOILET - 1.0/1.28/1.6 GPF, UNIVERSAL HEIGHT (RECLAIMED WATER OPTION)

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, TOP SPUD FLOOR MOUNTED TOILET - 1.0/1.28/1.6 GPF, UNIVERSAL HEIGHT (RECLAIMED WATER OPTION)

Traduzido por Google,

Potente e silenciosa, esta sanita oferece inovações e desempenho para todos os espaços comerciais. Este modelo TORNADO FLUSH® foi projetado para funcionar com as válvulas TOTO 1.0, 1.28 e 1.6 GPF EcoPower e Manual Flush, que apresentam baixo consumo de água. Uma versão especial deste banheiro funcionará com sistemas de água recuperada.

Especificação
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Rim
      • Universal Height
      • Floor-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Rough-in 10-12"
      • Flush Valve and Seat purchased separately
      • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
      • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-CT725CUF-flushometer
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater Operated Water Closets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte