Publicar produtos
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

O visual moderno do vaso sanitário Aquia IV de altura universal de uma peça, apresenta nossa renomada tecnologia DynaMax ™ Tornado Flush® em um gpf de 1,28 / 0,8 de alta eficiência. Este vaso sanitário apresenta nosso esmalte cerâmico CeFiONtect® que evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas.

RECURSOS:

  • Especialmente projetado para acomodar um WASHLET+
  • 27-19/16" C x 15-1/4" L x 28-1/8" A
  • Sistema DynaMax™ Tornado Flush®
  • O esmalte cerâmico CeFiONtect® evita detritos e mofo para aderir às superfícies cerâmicas
  • Design de saia
  • Trapway de 2,5" sem entupimento com revestimento de esmalte transparente
  • Lavagem Silenciosa
  • Conjunto de tigela e tanque frontal alongado com assento SoftClose
  • Operação de descarga dupla
  • Botão cromado
  • 12" Rough-in (opcional 10" e 14" rough-in)
  • Altura Universal

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-ms646124cemfg
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater Operated Water Closets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal de fluxo
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela