Paredes verdes podem ser construídas como elementos autônomos para uso como cercas, cercas, quebra-ventos, proteção visual, componentes de sombreamento, perímetros de telhados e até mesmo para agricultura urbana. Existem vários benefícios importantes ao projetar e usar o Greenscreen.
O painel de treliça Greenscreen é fabricado com um sistema de treliça de arame soldado contínuo que cria uma profundidade de três polegadas com recursos estruturais exclusivos para montagem e fixação. O design tridimensional exclusivo do painel de treliça não precisa ser mantido em tensão durante a montagem e os componentes modulares podem ser empilhados para criar instalações altas. Painéis de tela verde podem ser orientados horizontalmente e abrangem até três metros em aplicações de cercas, reduzindo significativamente os custos estruturais de postes quando comparados com outros sistemas de cercas.
Autônomo: O Greenscreen Freestanding Trellis Fence apresenta painéis orientados vertical ou horizontalmente. Nossos documentos de opções de montagem independente mostram detalhes para montagem típica de painéis horizontais, verticais e curvos. As aplicações independentes requerem consideração da carga de vento e das condições do solo que afetam o comprimento do poste embutido e o tamanho da sapata. Quando montados verticalmente, os painéis podem ser em balanço na direção da treliça até aproximadamente 30% de seu comprimento individual. Além de nosso painel plano, nosso painel Crimped-to-Curve pode ser usado em aplicações independentes; é rígido, empilhável e pode ser fabricado em incrementos de raio de 4-12'.
As videiras e outros tipos de plantas usadas para projetos de paredes verdes independentes se beneficiam do suporte adicional da construção tridimensional Greenscreen, que fornece suporte contínuo à planta, espaço adequado para o desenvolvimento da planta até a maturidade e um espaço de crescimento cativo.
Anexo: A Greenscreen tem uma coleção completa de ferragens de montagem projetadas disponíveis em acabamentos de revestimento em pó correspondentes. O sistema de clipe foi projetado para funcionar com material de poste de 3" correspondente à profundidade do painel, mas é facilmente adaptável a uma ampla variedade de condições de montagem e materiais de poste.
Postes de aço estão disponíveis em nossa fábrica em redondos ou quadrados de 3" com acabamentos correspondentes. Projeto: As características estruturais exclusivas do painel Greenscreen rígido aumentam a capacidade de extensão para considerações de fixação porque a estrutura treliçada da rede é integral e não intermitente.
O Greenscreen tem dois acabamentos de borda opcionais disponíveis para uso como destaque visual, para uso como uma faixa de fechamento adjacente ao tráfego de pedestres, para um corte de borda para manutenção da planta e com painéis projetados em formas únicas ou cortados em ângulos.
Existem cinco acabamentos de revestimento em pó padrão disponíveis para tela verde e hardware de fixação:
Ao entrar em contato com a Greenscreen, você estará trabalhando com uma equipe altamente treinada com experiência em arquitetura, construção e paisagismo que pode ajudá-lo com questões de design e engenharia de valor ou responder às suas perguntas específicas relacionadas ao projeto. Os gerentes de projeto irão guiá-lo através das fases de estimativa, pedido, fabricação, entrega e instalação para que seus projetos sejam entregues no prazo e dentro do orçamento. Desenhos de oficina CAD, engenharia e BIM disponíveis, juntamente com diretrizes de seleção de plantas, sugestões de manutenção e resumos de pesquisas. Os elementos são simples... as possibilidades são infinitas!
Ferramentas de design
A Greenscreen disponibiliza um catálogo atualizado com todas as informações técnicas necessárias para projetar e especificar fachadas verdes em projetos.
A seleção apropriada de material vegetal é fundamental para o sucesso a longo prazo de seu projeto de parede de fachada verde e uma lista de plantas recomendadas com base no novo Mapa de Zona de Resistência do USDA está disponível para sua referência.
Com mais de 7.000 instalações em todo o mundo, a Greenscreen tem a experiência e o conhecimento de que você precisa para educar os clientes sobre fachadas verdes. Mais de 175 estudos de caso de mercado vertical estão disponíveis para incluir na apresentação do seu cliente.
Como fabricante de produtos, a Greenscreen apóia o compromisso e a visão dos profissionais de design para incorporar práticas de construção ambientalmente sensíveis e de baixo impacto e promover princípios de design sustentável, fornecendo análises críticas de contribuições de crédito para os programas LEED e SITES™, incluindo uma Declaração de Conteúdo Reciclado para download.
Ferramentas de Educação Continuada
Em um esforço para ajudar a aprofundar o conhecimento de nossos parceiros de design, a Greenscreen Education Series – Research Reviews apresenta uma série de resumos compostos como resumos sobre questões importantes apoiadas por esforços de pesquisa internacionais.
As unidades de educação continuada (CEU) credenciadas podem ser obtidas no AEC Daily, na Hanley Wood University e no Centro de Educação Continuada da McGraw Hill Construction, bem como no White Paper Considerations for Advanced Green Facade Design disponível em nosso site.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
Puerto Rico |
United States |