Publicar produtos
Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set
Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set
    TRES

    Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set

    Traduzido por Google,

    Conjunto de misturador termostático de chuveiro de parede com 2 vias.

    • Com desviador integrado no regulador de fluxo.
    • Alavanca redonda.
    • Chuveiro ajustável em aço inoxidável: Ø300 mm.
    • Suporte ajustável e deslizante para chuveiro de mão.
    • Chuveirinho anticalcário: Ø110 mm (3 funções).
    • Meias de cetim.
    Especificação
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS
      • Showerhead material: Stainless steel

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29916832
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 19039314 — Chrome
      • 19039314NM — Matt Black
      • 19039314AC — Steel
      • 19039314KMB — Black Bronze
      • 19039314OM — 24K Matte Gold
      • 19039314OPM — 24K Matte Rose Gold
      • 19039314BM — Matt White
      • 19039314CA — Golden Cava
      • 19039314GR — Graphite
      • 19039314VO — Volcanic
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única19039314
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1090
    • Largura (mm)335
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves