Publicar produtos
ElementFit Calisthenics Träningsställning
ElementFit Calisthenics Träningsställning
ElementFit Calisthenics Träningsställning
ElementFit Calisthenics Träningsställning
ElementFit Calisthenics Träningsställning
ElementFit Calisthenics Träningsställning
ElementFit Calisthenics Träningsställning
    Tress
    Arquivado

    ElementFit Calisthenics Träningsställning

    ElementFit
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3003861
    • Familia de productoOutdoor Fitness
    • Grupo de produtosElementFit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)263
    • Largura (mm)332
    • Profundidade (mm)1223
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)585
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de exterior
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_84_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-gyms
    • Número OmniClass23-21 31 00
    • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment