Publicar produtos
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
    TRIA

    TRIA - TRILUX

    Traduzido por Google,
    TRILUX é uma clarabóia fixa com a finalidade de iluminação natural. É construído inteiramente com perfis de alumínio e policarbonato de diferentes espessuras. As bases podem ser fornecidas com diferentes alturas e diferentes tipos de isolamento.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Built-in weather-resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 500 -1950 mm Roof opening length: 500 – 3500 mm FLAPS PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal BASES Single aluminium Galvanized steel With or without insulation Standard height: 350 mm. Other dimenions available. Other non-standard bases available upon request. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection). Male or female connection. SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-TRILUX
    • Familia de productoDaylight Systems
    • Grupo de produtosSkylight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia