Publicar produtos
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
    TRIA

    TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator

    Traduzido por Google,
    LUVIA Duo é um ventilador de janela de aba dupla adequado para ventilação natural do dia a dia e controle de fumaça. A estética atractiva aliada às suas propriedades técnicas fazem dele uma solução especial para aplicações em coberturas de vidro. LUVIA Duo possui construção muito compacta, perfis de alumínio de alta qualidade e quebrados termicamente. Vidros possíveis de 17 a 62 mm. Vários sistemas de abertura estão disponíveis, pneumáticos e elétricos.
    Especificação
    • Typical applications: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions, such as shopping centres, offices, logistic centers, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. Materials: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. Dimensions: Depends on type of profiles. Different profiles available. Installation angle: Horizontal usage (up to 15°) Opening angle: 90º Air, Wind, Water Tightness: Air permeability: class 4 (600 Pa). Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa). Water tightness: E1200 (1200 Pa). Thermal insulation: U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available Acoustic performance: From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) Db Controls: P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control). M24V: spindle electric drive (for daily ventilation and smoke control). M230V: spindle electric drive (for daily ventilation). Weight: Depends on dimensions and type of gazing. Options Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Regulations: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatria-luvia-duo
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia