Publicar produtos
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
    TRIA

    TRIA - COMPLAN1

    Traduzido por Google,

    Porta metálica articulada com folha coplanar e aro em ambos os lados. O aro é feito de perfis de aço revestidos eletrozinco dobrados (2 mm de espessura) soldados entre si.

    A folha, com rebordo do batente da porta nos três lados do aro, é constituída por dois painéis de aço electrozincado (1,25 mm de espessura) e contém materiais isolantes térmicos e acústicos de acordo com o sistema construtivo TRIA. Painéis fixos laterais e superiores podem ser fixados, desde que sua composição seja semelhante à folha. O uso de juntas intumescentes garante a estanqueidade necessária contra chamas e gases quentes.

    O comportamento pivotante da porta é assegurado por uma dobradiça pivotante oculta 90-135-3D, escondida no interior do aro com ajuste fino de três eixos.

    Especificação
    • Fire resistance:

      EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

      Classification according to EN 13501 -2

      Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 47 dB

      Door dimensions, free passage (mm):

      W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100

      W maximum 917 (EI 60) / 1055 (EI 30)

      H maximum 2673 (EI 60) / 3074 (EI 30)

      external frame (standard) L + 184 x H + 92

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-COMPLAN1
    • Familia de productoSingle Action Steel doors
    • Grupo de produtosSingle-leaf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-10
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)