Publicar produtos
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
    TRIA

    TRIA - NATUS double flap smoke vent

    Traduzido por Google,
    NATUS é um exaustor de dupla aba com montante integrado, adequado para a evacuação de grandes quantidades de ar quente e/ou fumo de um edifício num curto espaço de tempo, ventilação diária e iluminação natural. Os respiradouros são fabricados de acordo com as normas de controlo de qualidade ISO 9001 e cumprem os requisitos europeus para NSHE de acordo com EN 12101-2. Testes de resistência com 10.000 ciclos de abertura e fechamento comprovaram seu design robusto e funcional. As aberturas são formadas em alumínio resistente à corrosão de alta qualidade para garantir baixos requisitos de manutenção e estanqueidade. Vários métodos de operação utilizando atuadores pneumáticos ou elétricos estão disponíveis.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS:Tempered aluminium, sea water and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1600 – 2300 mm Roof opening length: 1600 – 3000 mm OPENING ANGLE: 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P2F – Double pipe compressed air operation CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function FLAPS AL - Single Aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Powder-coated design (any RAL colour) Anti-fall grid 1200 J REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatria-natus
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2300
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos