O Controlador de Pressão Ambiente FMS-1655 da Triatek controla os padrões de fluxo de ar, temperatura, umidade e pressão ambiente de um espaço crítico. O FMS-1655 protege pacientes, visitantes e profissionais de saúde mitigando patógenos perigosos transportados pelo ar e permite que suas instalações cumpram as diretrizes padrão CDC®, ANSI®, ASHRAE® e OSHA® para ventilação em saúde.
O FMS-1655 apresenta a assinatura Safety Halo™ da Triatek – uma iluminação de borda brilhante e codificada por cores que fornece 180° de visibilidade de status e permite que os usuários monitorem seus espaços críticos com um simples olhar, o que é especialmente conveniente para longos corredores hospitalares.
Este controlador possui alarmes sonoros e visuais e uma tela sensível ao toque fácil de usar com gráficos modernos e arrojados que exibem simultaneamente:
O FMS-1655 é ideal para salas de isolamento, salas de cirurgia, salas limpas, espaços de laboratório e outros ambientes críticos semelhantes. Está disponível em montagem em superfície ou em montagem embutida em aço inoxidável elegante para corredores movimentados. O FMS-1655 integra-se facilmente a qualquer sistema de automação predial. A Triatek oferece o FMS-1655 para as redes BACnet® e Metasys® N2 e o FMS-1655L para a rede LonWorks®.*
*Tanto o FMS-1655 quanto o FMS-1655L possuem os mesmos recursos, mas são projetados de forma diferente no back-end para funcionar em suas respectivas redes.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |