A válvula Venturi de corte de baixa pressão permite que os gerentes de instalações desliguem completamente o fluxo de ar para capelas de exaustão e salas críticas que não estão sendo usadas, permitindo maior eficiência energética.
Construída principalmente com alumínio de calibre pesado, esta válvula também apresenta uma mistura de componentes de aço inoxidável e Teflon® para prolongar a vida útil da válvula.
A válvula Venturi de corte de baixa pressão é independente da pressão, mantém um CFM constante em uma posição específica do atuador em uma faixa de 0,3" a 3" wc* com precisão de +/- 5% e não requer longos trechos retos para Operação. As taxas de fluxo de válvula única variam de 0 a 700 CFM, dependendo do tamanho da válvula.
A válvula chega no local calibrada e pronta para instalação. Para instalações que encontrarão produtos químicos agressivos no fluxo de ar, a Triatek oferece revestimentos Kynar® e Heresite® para evitar corrosão.
*As válvulas Venturi de baixa pressão verticais "para cima" variam de 0,4" a 3" wc.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |