A válvula Venturi de desligamento de média pressão da Triatek permite que os gerentes de instalações desliguem completamente o fluxo de ar para capelas de exaustão e salas críticas que não estão sendo usadas, permitindo maior eficiência energética.
Construída principalmente com alumínio de calibre pesado, esta válvula também apresenta uma mistura de componentes de aço inoxidável e Teflon® para prolongar a vida útil da válvula, mantendo os custos de energia ao mínimo.
Independente da pressão, a válvula Venturi de fechamento de média pressão mantém um CFM constante em uma posição específica do atuador em uma faixa de 0,6" a 3" wc com precisão de +/- 5%. Não requer longos trechos retos para operação adequada. As taxas de fluxo de válvula única variam de 0 a 1100 CFM, dependendo do tamanho da válvula.
Esta válvula chega no local calibrada e pronta para instalação. Para instalações que encontrarão produtos químicos agressivos no fluxo de ar, a Triatek oferece revestimentos Kynar® e Heresite® para evitar corrosão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |