Publicar produtos
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C

    FINEA FN5 C

    Traduzido por Google,

    LUMINÁRIA DE TETO ENCASTADA LED FINEA C

    A FERRAMENTA DE LUZ LINEAR DIGITAL

    Soluções holísticas em vez de retalhos: graças à versatilidade na fotometria e no tipo de instalação, mesmo projetos extensos podem ser realizados com uma única gama de luminárias. Isto cria uma impressão geral atraente e harmoniosa.

    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFINEA_FN5_C
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosRecessed luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa